Vare 3

ADP
DN
d2
SW
d1
l1
l2
d3
d4
Type
E 2520 HT/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
61
11
32
10
13

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 35 bar
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C

Materiale

  • Nickel-plated brass / stainless steel sleeve / FKM
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.