Vare 64

ADP
d1
d2
l
Farve
R min.
SW
d
E 2187/10/14/ 300/B
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/R
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/S
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/B
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/R
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/S
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/B
10
M14 x 1.5
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/R
10
M14 x 1.5
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1000/B
10
M14 x 1.5
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1000/R
10
M14 x 1.5
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/B
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/R
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/B
10
M14 x 1.5
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/R
10
M14 x 1.5
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2500/B
10
M14 x 1.5
2500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2500/R
10
M14 x 1.5
2500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/B
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/R
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/S
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/B
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/R
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/S
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/B
10
G 1/4"
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/R
10
G 1/4"
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/B
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/R
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/B
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/R
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/B
10
G 1/4"
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/R
10
G 1/4"
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Beskyttelse og isolering med silikone
  • Meget fleksibel
  • Langtidsholdbar
  • Maksimalt tryk: 60 bar
  • Maksimal temperatur: 200 °C

Materiale

  • PFA, 1.4301, Galvaniseret stål, silikone
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.