Položek 67

ADP
d2
l
d1
l1
l2
d3
l3
E 1730/0,7 x 100
0.7
100
2
50
50
4
2
E 1730/0,7 x 160
0.7
160
2
75
85
4
2
E 1730/0,8 x 80
0.8
80
2
35
45
4
2
E 1730/0,8 x 100
0.8
100
2
50
50
4
2
E 1730/0,8 x 125
0.8
125
2
50
75
4
2
E 1730/0,8 x 160
0.8
160
2
75
85
4
2
E 1730/0,9 x 125
0.9
125
2
50
75
4
2
E 1730/0,9 x 160
0.9
160
2
75
85
4
2
E 1730/1 x 80
1
80
2
35
45
4
2
E 1730/1 x 100
1
100
2
50
50
4
2
E 1730/1 x 125
1
125
2
50
75
4
2
E 1730/1 x 160
1
160
2
75
85
4
2
E 1730/1 x 200
1
200
2
75
125
4
2
E 1730/1 x 250
1
250
2
100
150
4
2
E 1730/1,1 x 80
1.1
80
2
35
45
4
2
E 1730/1,1 x 100
1.1
100
2
50
50
4
2
E 1730/1,1 x 125
1.1
125
2
50
75
4
2
E 1730/1,1 x 160
1.1
160
2
75
85
4
2
E 1730/1,2 x 80
1.2
80
2
35
45
4
2
E 1730/1,2 x 100
1.2
100
2
50
50
4
2
E 1730/1,2 x 125
1.2
125
2
50
75
4
2
E 1730/1,2 x 160
1.2
160
2
75
85
4
2
E 1730/1,2 x 200
1.2
200
2
75
125
4
2
E 1730/1,3 x 80
1.3
80
2
35
45
4
2
E 1730/1,3 x 100
1.3
100
2
50
50
4
2
E 1730/1,3 x 125
1.3
125
2
50
75
4
2
E 1730/1,3 x 160
1.3
160
2
75
85
4
2
E 1730/1,3 x 200
1.3
200
2
75
125
4
2
E 1730/1,4 x 80
1.4
80
2
35
45
4
2
E 1730/1,4 x 100
1.4
100
2
50
50
4
2

Podrobnosti

Popis produktu

  • ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form C
  • Maximální teplota: 500 °C

Výhody

  • Snížení adheze a kluzného tření
  • Odolnost proti korozi
  • Oxidační vrstva zlepšuje životnost formy a vlastnosti při chodu za sucha

Materiál

  • ≈1.2343 ≈70 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.