Položek 6

ADP
M
l1
L
d1
d2
d3
V 93120/1/8/80
G 1/8"
80
120
8
4
8
V 93120/1/4/80
G 1/4"
80
120
10
5
10
V 93120/3/8/80
G 3/8"
80
120
14
7.5
14
V 93120/1/2/80
G 1/2"
80
120
17
8
17
V 93120/3/4/80
G 3/4"
80
120
23
10
20
V 93120/ 1/80
G 1"
80
120
30
10
20

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro trubkový závit
  • Planetary

Materiál

  • 2.0060 (E-Cu 57)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.