Srovnání druhů vedení na výrobu lisovacích nástrojů

Zde najdete oblasti použití jednotlivých vodících prvků ve výrobě lisovacích nástrojů a jejich vlastnosti.

Přehled vodících elementů

Nabízíme široký sortiment vysoce přesných vodících prvků v celé řadě nejrůznějších provedení. Tyto prvky jsou dostupné formou valivých a kluzných vodících jednotek.

Standardní vedení

Oblasti využití pouzder

Plakát

Možnosti kombinací standardních vedení a oblastí použití pouzder včetně pokynů k mazání

Kompaktní vedení

Modulové vedení

Vedení pro velké nástroje

Vedení pro lisovací nástroje

Seznamte se s naším sortimentem

Srovnání druhů vedení

Valivá vedení

Valivá vedení zajišťují maximální rychlosti vedení a vysokou stabilitu díky nízkému valivému tření

a předepjatým valivým tělískům.

Kluzná vedení

Díky velké opěrné ploše kluzných vodících pouzder je možné přenášet maximální příčné síly.

Kuličkové vedení

Oblast použiti

  • Při nejvyšších rychlostech
  • Pro nejvyšší přesnost
  • Při vysokých nárocích na radiální posun osy
  • V případě tenkých plechů

Vlastnosti

+ Minimální opotřebení díky axiálnímu přesazení kuliček

+ Jemné zasunutí kuliček díky speciální vstupní geometrii

+ Vedení bez jakékoli vůle díky optimálnímu předpětí

+ Lehký chod díky odvalování kuliček

+ Umožňuje snadné spojení nástrojů

– V důsledku bodového kontaktu může vlivem velkých příčných sil dojít k přetížení

– Omezený zdvih/pojezdová dráha

Válečkové vedení

Oblast použiti

  • Při vysokých rychlostech
  • Pro nejvyšší přesnost
  • Pro vyšší tuhost oproti kuličkovému vedení
  • Vhodné k jemnému řezání na základě zvýšených příčných sil

Vlastnosti

+ Minimální opotřebení díky axiálnímu přesazení válečků

+ Jemné zasunutí válečků díky speciální vstupní geometrii

+ Vedení bez jakékoli vůle díky optimálnímu předpětí

+ Vysoká tuhost díky liniovému dotyku válečků

+ Možnost vícenásobného zatížení oproti kuličkovému vedení

– Omezený zdvih/pojezdová dráha

– Nákladnější než kuličkové vedení

– Možnost použití pouze při osových pohybech

Kluzné vedení s bronzovou povrchovou vrstvou

Oblast použiti

  • U omezených rychlostí (30 m/min.)
  • U řezných mezer větších než 0,03 mm kvůli průměrné vůli kluzného vedení 0,01 mm (G4)
  • Na základě vysokých příčných sil vhodné na silné plechy

Vlastnosti

+ Uzavřená mazací drážka zaručuje optimální mazání – i při krátkém zdvihu

+ Neomezený zdvih/pojezdová dráha – možnost vyjetí sloupku

– Možné vzpříčení nástroje při sjíždění dohromady

Bezúdržbové kluzné vedení

Oblast použiti

  • Bezúdržbové aplikace, díky obsahu oleje a maziva MoS2 v sintrové vrstvě
  • Do 250 °C

Vlastnosti

+ Při tření vystupuje olej na třecí plochu a při ochlazení (při klidu nástroje) se kapilárním působením vrací zpět do sintrové vrstvy

+ Optimální difúzní zóna mezi sintrovou vrstvou a ocelovým pláštěm zaručuje nedělitelné molekulární spojení

+ Vysoká odolnost vůči opotřebení a velmi dobré vlastnosti pro nouzový chod bez dodatečného mazání

– Možné vzpříčení nástroje při sjíždění dohromady

Kluzná vedení ocel

Oblast použiti

  • Při vysokých příčných silách
  • Pro malé zdvihy

Vlastnosti

+ Uzavřená mazací drážka zaručuje optimální mazání – i při krátkém zdvihu

+ Průměr vedení honovaný pro nízké hodnoty tření na Ra 0,3

– Možné vzpříčení nástroje při sjíždění dohromady

Kluzné vedení kompletně z bronzu

Oblast použiti

  • U větších tlouštěk plechů díky toleranci vedení G6
  • U středních zdvihových frekvencí
  • Pro středě velké příčné síly

Vlastnosti

+ Optimální mazání prostřednictvím grafitových kroužků

+ Prvotní mazání s VGM 160 snižuje opotřebení

+ Neomezený zdvih/pojezdová dráha – možnost vyjetí sloupku

– Kontinuální opotřebení tuhého maziva

Leták Vodicí prvky výroby lisovacích nástrojů

Ideální základ pro přesné lisovací nástroje
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.