Artykuły 2

ADP
d1
h1
l
d
ø iglicy
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

Szczegóły

Opis produktu

  • Medium jest podłączone poprzez górną część płyty mocującej
  • Łatwe wykonanie geometrii kształtu narzędzia
  • Precyzyjne pozycjonowanie iglicy za pomocą noniusza
  • Nie ma potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych regulacji poza narzędziem, takich jak np skracanie iglicy
  • Pozycjonowanie iglic bez ingerencji w obszar tłoka
  • Wersja z możliwością odłączana iglicy ułatwia serwisowanie
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.