Artikel 2

ADP
d1
h1
l
d
Nål ø
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Intag av mediet sker på ovansidan, i fästplattan
  • Enkel införing av verktygsgeometrin
  • Exakt nålpositionering via nonie
  • Inget efterjusteringsarbete, t.ex. att förkorta nålen, behövs "utanför" verktyget
  • Snabb nålpositionering utan ingrepp i kolvutrummet
  • Bortkopplingsbar nål underlättar servicearbeten
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.