商品 2

ADP
d1
h1
l
d
定位销 ø
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

详情

Product description

  • Medium supply connected on the upper side in the clamp plate
  • Simple introduction of the mould geometry
  • Precise pin positioning via vernier scale
  • Subsequent adjustments ‘outside’ of the mould (e.g. shortening the pin) are not necessary
  • Fast pin position adjustment without opening the piston chamber
  • Pin can be decoupled, which makes servicing easier

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。