Ürünler 2

ADP
d1
h1
l
d
pim ø
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

detaylar

Product description

  • Medium supply connected on the upper side in the clamp plate
  • Simple introduction of the mould geometry
  • Precise pin positioning via vernier scale
  • Subsequent adjustments ‘outside’ of the mould (e.g. shortening the pin) are not necessary
  • Fast pin position adjustment without opening the piston chamber
  • Pin can be decoupled, which makes servicing easier
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.