Articol 2

ADP
d1
h1
l
d
Ac ø
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

Detalii

Descriere produs

  • Injectarea fluidului se realizează prin partea superioară, în placa de prindere
  • Introducere simplă a geometriei sculei
  • Poziționare precisă a acului prin intermediul vernierului
  • Nu sunt necesare lucrări de ajustare ulterioare, de exemplu scurtarea acului, „în afara” sculei
  • Poziționarea rapidă a acului fără intervenție în camera pistonului
  • Acul care se decuplează facilitează lucrările de service
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.