Položek 17

ADP
d
l
T max.
l1
d3
WZB 10528/1,4
1.4
62
22.9
25
4
WZB 10528/1,5
1.5
62
24.8
27
4
WZB 10528/1,6
1.6
62
26.6
29
4
WZB 10528/1,7
1.7
70
28.5
31
4
WZB 10528/1,8
1.8
70
29.3
32
4
WZB 10528/1,9
1.9
70
31.2
34
4
WZB 10528/2,0
2
70
33.0
36
4
WZB 10528/2,1
2.1
78
34.9
38
4
WZB 10528/2,2
2.2
78
36.7
40
4
WZB 10528/2,3
2.3
78
38.6
42
4
WZB 10528/2,4
2.4
78
40.4
44
4
WZB 10528/2,5
2.5
78
41.3
45
4
WZB 10528/2,6
2.6
87
43.1
47
4
WZB 10528/2,7
2.7
87
44.0
48
4
WZB 10528/2,8
2.8
87
45.8
50
4
WZB 10528/2,9
2.9
87
47.7
52
4
WZB 10528/3,0
3
87
49.5
54
4

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonné vrtáky se speciálním profilem drážek

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.