Položek 41

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12225/ 3
3
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,1
3.1
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,2
3.2
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,3
3.3
70
25
30
6
36
WZB 12225/ 3,4
3.4
75
25
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,5
3.5
75
30
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,8
3.8
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4
4
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,2
4.2
75
31
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,5
4.5
85
38
45
6
36
WZB 12225/ 4,8
4.8
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5
5
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5,1
5.1
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,2
5.2
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,5
5.5
97
49
57
6
36
WZB 12225/ 5,8
5.8
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 5,9
5.9
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6
6
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6,2
6.2
106
58
66
8
36
WZB 12225/ 6,5
6.5
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 6,8
6.8
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 7
7
116
66
76
8
36
WZB 12225/ 7,8
7.8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8
8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8,1
8.1
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,2
8.2
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,5
8.5
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 8,6
8.6
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9
9
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9,8
9.8
139
80
95
10
40

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Vhodné

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Vhodné

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonné vrtáky s parabolickým profilem drážek

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.