Položek 2

ADP
d1
Provedení
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7112/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7112/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 180 °C

Materiál

  • Ocel s povrchovou úpravou zinkem a niklem / FKM (Viton)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.