Artikel 2

ADP
d1
Ausführung
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7112/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7112/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 180 °C

Material

  • Stahl Zink-Nickel-beschichtet / FKM (Viton)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.