E 7112
Säädettävä T-liitin tiivistekaartiolla
Artikkelit 2
| |
ADP
|
d1
|
Malli: L = kevyt malli, S = raskas malli
|
p max.
[bar]
|
SW
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d4
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7112/ 8/L
|
|
8
|
L
|
500
|
17
|
14
|
M14 x 1.5
|
21
|
14.5
|
6
|
27.5
|
|
E 7112/10/L
|
|
10
|
L
|
500
|
19
|
15
|
M16 x 1.5
|
22
|
15.5
|
8
|
29
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Enimmäislämpötila: 180 °C
Materiaali
- Sinkki-nikkelipinnoitettu teräs / FKM (Viton)
Dokumentit
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme