Артикул 2

ADP
d1
Изпълнение
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7112/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7112/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 180 °C

Материал

  • Стомана цинк-никел-покритие / FKM (Viton)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.