E 7112
Podesiva T spojka sa konusnim zaptivanjem
Stavka 2
| |
ADP
|
d1
|
Verzija: L = laka verzija, S = teška verzija
|
p max.
[bar]
|
SW
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d4
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7112/ 8/L
|
|
8
|
L
|
500
|
17
|
14
|
M14 x 1.5
|
21
|
14.5
|
6
|
27.5
|
|
E 7112/10/L
|
|
10
|
L
|
500
|
19
|
15
|
M16 x 1.5
|
22
|
15.5
|
8
|
29
|
Detalji
Opis proizvoda
- Maksimalna temperatura: 180 °C
Materijal
- Čelik sa prevlakom od cinka-nikla / FKM (Viton)
Dokumenti
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam