Izdelek 2

ADP
d1
Izvedba
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7112/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7112/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 180 °C

Material

  • Jeklo cink-nikelj oplaščeno / FKM (Viton)