Artículos 2

ADP
d1
Variante
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7112/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7112/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 180 °C

Material

  • Acero con recubrimiento de zinc-níquel / FKM (vitón)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.