E 7100
Šroubení přímé s těsnícím kuželem EO 24°
Položek 8
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
Provedení: L = lehká řada, S = těžká řada
|
p max.
[bar]
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
d4
|
d5
|
d6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7100/ 8/ 1/8 /L
|
|
8
|
G 1/8"
|
L
|
500
|
24.5
|
14
|
9.5
|
8
|
4
|
14
|
M14 x 1.5
|
|
E 7100/ 8/ 1/4 /L
|
|
8
|
G 1/4"
|
L
|
500
|
29
|
19
|
10
|
12
|
6
|
19
|
M14 x 1.5
|
|
E 7100/ 8/ 3/8 /L
|
|
8
|
G 3/8"
|
L
|
420
|
30.5
|
22
|
11.5
|
12
|
6
|
22
|
M14 x 1.5
|
|
E 7100/10/ 1/4 /L
|
|
10
|
G 1/4"
|
L
|
500
|
30
|
19
|
11
|
12
|
6
|
19
|
M16 x 1.5
|
|
E 7100/10/ 3/8 /L
|
|
10
|
G 3/8"
|
L
|
420
|
31.5
|
22
|
12.5
|
12
|
8
|
22
|
M16 x 1.5
|
|
E 7100/12/ 3/8 /L
|
|
12
|
G 3/8"
|
L
|
400
|
31.5
|
22
|
12.5
|
12
|
9
|
22
|
M18 x 1.5
|
|
E 7100/12/ 1/2 /L
|
|
12
|
G 1/2"
|
L
|
400
|
34
|
27
|
13
|
14
|
10
|
27
|
M18 x 1.5
|
|
E 7100/ 8/ 1/4 /S
|
|
8
|
G 1/4"
|
S
|
800
|
34
|
19
|
15
|
12
|
5
|
19
|
M16 x 1.5
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální teplota: 180 °C
- t max. = 180 °C
Materiál
- Ocel s povrchovou úpravou zinkem a niklem / FKM (Viton)
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám