E 7112
Conector em T, ajustável, com cone de vedação
Artigos 2
| |
ADP
|
d1
|
Versão: L = resistência leve, S = alta resistência
|
p max.
[bar]
|
SW
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d4
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7112/ 8/L
|
|
8
|
L
|
500
|
17
|
14
|
M14 x 1.5
|
21
|
14.5
|
6
|
27.5
|
|
E 7112/10/L
|
|
10
|
L
|
500
|
19
|
15
|
M16 x 1.5
|
22
|
15.5
|
8
|
29
|
Detalhes
Descrição do produto
- Temperatura máxima: 180 °C
Material
- Aço revestido a zinco-níquel / FKM (Viton)
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si