Είδος 2

ADP
d1
Μορφή
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7112/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7112/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 180 °C

Υλικό

  • Χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου - νικελίου / FKM (Viton)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.