Položek 8

ADP
Zrnitost
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

Podrobnosti

Popis produktu

  • Diamantové zrno na měděném podkladu
  • Galvanické pojivo
  • K nalepení na nosné nástroje
  • Rozřezatelná

Použití

  • V případě kulatých nosičů ne menší než Ø8 mm
  • Otáčky max. 3000 ot/min
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.