Artigos 8

ADP
Grão
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

Detalhes

Descrição do produto

  • Grão diamantado sobre base de cobre
  • Galvanizadas
  • Para colagem numa ferramenta de suporte
  • Pode ser cortada no tamanho à medida desejada

Aplicação

  • Para suportes circulares: Ø mínimo = 8 mm
  • Velocidade: máx. 3,000 rpm
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.