Artykuły 8

ADP
Ziarnistość
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

Szczegóły

Opis produktu

  • Ziarno diamentowe na miedzianym podłożu
  • Spoiwo galwaniczne
  • Do przyklejania na narzędziu
  • Możliwość przycięcia na wymiar

Zakres zastosowania

  • W przypadku okrągłych nośników - minimum Ø8 mm
  • Prędkość obrotowa max. 3.000 obr./min
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.