Artikel 8

ADP
Korn
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

Details

Produktbeschreibung

  • Diamantkorn auf Kupferrücken
  • Galvanische Bindung
  • Zum Aufkleben auf Trägerwerkzeuge
  • Zuschneidbar

Anwendung

  • Bei runden Trägern nicht kleiner als Ø8 mm
  • Drehzahl max. 3.000 U/min
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.