Artikel 8

ADP
Korn
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Diamatkorn på kopparbas
  • Galvanisk bindning
  • För limning på hållare
  • Kan skäras till

Användning

  • Vid runda hållare bör diametern inte vara mindre än Ø8 mm
  • Varvtal max 3 000 rpm
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.