Artículos 8

ADP
Grano
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

Detalles

Descripción del producto

  • Grano de diamante con dorso de cobre
  • Aglomerante galvánico
  • Para pegar en soportes
  • Se puede cortar a medida

Aplicación

  • Para soportes redondos el diámetro mínimo requerido es de 8 mm
  • Velocidad de giro máx. de 3.000 rpm
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.