Artikelen 8

ADP
Korrel
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

Details

Productbeschrijving

  • Diamantkorrel op koperen laag
  • Galvanische binding
  • Ter bevestiging op gereedschappen
  • Kan op maat worden gesneden

Toepassing

  • Bij ronde houders niet kleiner dan Ø 8 mm
  • Toerental max. 3.000 omw/min
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.