Položek 31

ADP
Tvar
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72623/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lichoběžník
3
-
10
45
-
3
V 72623/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Špičatý kužel
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72623/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Špičatý kužel
2
-
12
45
0.5
3
V 72623/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Špičatý kužel
3
-
14
45
0.75
3
V 72623/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Špičatý kužel
-
7
12
45
-
3
V 72623/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Špičatý kužel
-
10
15
45
-
3
V 72623/ G8/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulatý kužel
2
-
10
45
-
3
V 72623/ G8/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulatý kužel
3
-
10
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
1
-
1
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
1.5
-
1.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
2
-
2
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
2.5
-
2.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
3
-
3
45
-
3
V 72623/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
2
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
3
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
4
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
3
-
15
45
-
3
V 72623/ M3/ 3,0x5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Plamen
3
-
5
45
-
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Dřík ø3 mm
  • Diamantové zrno D126
  • Galvanická vazba
  • Jemný úběr pro hladké povrchy

Použití

  • Pracujte s minimálním možným přítlakem
  • Dle možnosti krátce napnout
  • Doporučené otáčky 30 000 – 70 000 min-1
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.