Articol 8

ADP
Granulație
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

Detalii

Descriere produs

  • Granulaţie diamant pe suprafaţă de cupru
  • Legătură galvanică
  • Pentru lipire pe scule portante
  • Uşor de tăiat

Aplicație

  • La suporţi rotunzi mai mari de Ø 8 mm
  • Viteză max. 3.000 U/min
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.