Ürünler 8

ADP
Tane
b
l
V 75115/ 120
120
50
100
V 75115/ 200
200
50
100
V 75115/ 300
300
50
100
V 75115/ 400
400
50
100
V 75115/ 600
600
50
100
V 75115/ 800
800
50
100
V 75115/1200
1200
50
100
V 75115/1800
1800
50
100

detaylar

Ürün açıklaması

  • Diamond grit on copper backing
  • Galvanic bond
  • For sticking onto a supporting tool
  • Can be cut to size

Application

  • For circular supports: minimum Ø= 8 mm
  • Speed: max. 3,000 rpm
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.