E 2500 HT
Затварящ нипел, ниски утечки, висока температура
Артикул 3
| |
ADP
|
DN
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
Тип
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2500 HT/ 6/ 14
|
|
6
|
M 14 x 1.5
|
52
|
19
|
11
|
12.5
|
26.5
|
21
|
16
|
6
|
9
|
|
E 2500 HT/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
52
|
17
|
11
|
12.5
|
26.5
|
19
|
16
|
6
|
9
|
|
E 2500 HT/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
64.5
|
23
|
11
|
17
|
37.4
|
25
|
21.7
|
10
|
13
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимално налягане: 35 bar
- Максимална температура (масло): 220 °C
- Максимална температура (вода): 180 °C
Материал
- Месинг никелиран / неръждаема стомана / FKM
Документ/и
Информационни листи E 2500 HT
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сега