Артикул 3

ADP
DN
d2
SW
d1
l1
l2
d3
d4
Тип
E 2520 HT/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
61
11
32
10
13

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 35 bar
  • Максимална температура (масло): 220 °C
  • Максимална температура (вода): 180 °C

Материал

  • Месинг с никелово покритие / втулка от неръждаема стомана / FKM
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.