Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Lamellenslijper, met vlies schacht Ø 6

V 74974

Productbeschrijving

  • Schacht Ø6 mm
  • Voor fijnslijpen en reinigen
  • Combinatie van schuurvlies en schuurlinnen
  • Normaal korund
  • Tot 55 HRC

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

d3
l
d1
l1
korrel
Stk./VPE Stk.
Nr. Prijs / stuk Aantal
6 70 30 30 80 10 V 74974/30x30/  80 47,50 €
6 60 40 20 80 10 V 74974/40x20/  80 49,30 €
6 60 40 20 150 10 V 74974/40x20/150 49,30 €
6 60 40 20 240 10 V 74974/40x20/240 49,30 €
6 70 40 30 80 10 V 74974/40x30/  80 51,50 €
6 70 40 30 150 10 V 74974/40x30/150 51,50 €

Productinformatie

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Aanbevolen producten

vanaf 25,00 €

vanaf 30,80 €

vanaf 87,50 €
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version