Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Rueda abrasiva con tela no tejida, vástago de 6 mm de diám.

V 74974

Descripción del producto

  • Ø del vástago: 6 mm
  • Para pulir y limpiar
  • Combinación de tela no tejida y láminas abrasivas
  • Óxido de aluminio marrón
  • Hasta 55 HRC

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

d3
l
d1
l1
Grano
Unid./Unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
6 70 30 30 80 10 V 74974/30x30/  80 47,50 €
6 60 40 20 80 10 V 74974/40x20/  80 49,30 €
6 60 40 20 150 10 V 74974/40x20/150 49,30 €
6 60 40 20 240 10 V 74974/40x20/240 49,30 €
6 70 40 30 80 10 V 74974/40x30/  80 51,50 €
6 70 40 30 150 10 V 74974/40x30/150 51,50 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual