Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Extra polijststeen, Si-carbid, harde binding

V 76182

Productbeschrijving

  • Extreem harde steen voor het bewerken van gehard gereedschapsstaal tot 63 HRC
  • Profielbestendige binding

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

l
s
b
korrel
Stk./VPE Stk.
Nr. Prijs / stuk Aantal
150 3 6 150 12 V 76182/  3x  6/  150 34,00 €
150 3 6 220 12 V 76182/  3x  6/  220 34,00 €
150 3 6 320 12 V 76182/  3x  6/  320 41,10 €
150 3 6 400 12 V 76182/  3x  6/  400 42,90 €
150 3 6 600 12 V 76182/  3x  6/  600 48,20 €
150 3 6 800 12 V 76182/  3x  6/  800 68,50 €
150 3 6 1000 12 V 76182/  3x  6/1000 74,00 €
150 3 13 150 12 V 76182/  3x13/  150 39,30 €
150 3 13 220 12 V 76182/  3x13/  220 39,30 €
150 3 13 320 12 V 76182/  3x13/  320 42,90 €
150 3 13 400 12 V 76182/  3x13/  400 44,90 €
150 3 13 600 12 V 76182/  3x13/  600 57,00 €
150 3 13 800 12 V 76182/  3x13/  800 78,50 €
150 3 13 1000 12 V 76182/  3x13/1000 84,50 €
150 6 6 150 12 V 76182/  6x  6/  150 37,50 €
150 6 6 220 12 V 76182/  6x  6/  220 37,50 €
150 6 6 320 12 V 76182/  6x  6/  320 44,90 €
150 6 6 400 12 V 76182/  6x  6/  400 46,30 €
150 6 6 600 12 V 76182/  6x  6/  600 54,00 €
150 6 6 800 12 V 76182/  6x  6/  800 75,00 €
150 6 6 1000 12 V 76182/  6x  6/1000 83,00 €
150 6 13 120 12 V 76182/  6x13/  120 53,00 €
150 6 13 150 12 V 76182/  6x13/  150 49,90 €
150 6 13 220 12 V 76182/  6x13/  220 49,90 €
150 6 13 320 12 V 76182/  6x13/  320 58,00 €
150 6 13 400 12 V 76182/  6x13/  400 60,00 €
150 6 13 600 12 V 76182/  6x13/  600 68,00 €
150 6 13 800 12 V 76182/  6x13/  800 94,00 €
150 6 13 1000 12 V 76182/  6x13/1000 106,00 €
150 13 13 150 12 V 76182/13x13/  150 66,50 €
150 13 13 220 12 V 76182/13x13/  220 66,50 €
150 13 13 320 12 V 76182/13x13/  320 78,00 €
150 13 13 400 12 V 76182/13x13/  400 83,00 €
150 13 13 600 12 V 76182/13x13/  600 108,00 €
150 13 13 800 12 V 76182/13x13/  800 158,00 €
150 13 13 1000 12 V 76182/13x13/1000 164,00 €

Productinformatie

Productinformatie

Toepassing

  • Polijstolie gebruiken
  • Geschikt voor werkzaamheden met de hand of met handvijlmachines

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Hier finden Sie unser Sortiment an Poliersteinen übersichtlich dargestellt.

PDF openen

Accessoires

vanaf 12,20 €
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version