Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Extra kamień polerski, krzemowo-karbidowy, łączenie twarde

V 76182

Opis produktu

  • Bardzo twardy kamień do obróbki hartowanych stali narzędziowych do 63 HRC
  • Wiązanie zachowujące profil

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

l
s
b
Ziarnistość
szt./op. pce.
Nr Cena / sztuka Ilość
150 3 6 150 12 V 76182/  3x  6/  150 34,00 €
150 3 6 220 12 V 76182/  3x  6/  220 34,00 €
150 3 6 320 12 V 76182/  3x  6/  320 41,10 €
150 3 6 400 12 V 76182/  3x  6/  400 42,90 €
150 3 6 600 12 V 76182/  3x  6/  600 48,20 €
150 3 6 800 12 V 76182/  3x  6/  800 68,50 €
150 3 6 1000 12 V 76182/  3x  6/1000 74,00 €
150 3 13 150 12 V 76182/  3x13/  150 39,30 €
150 3 13 220 12 V 76182/  3x13/  220 39,30 €
150 3 13 320 12 V 76182/  3x13/  320 42,90 €
150 3 13 400 12 V 76182/  3x13/  400 44,90 €
150 3 13 600 12 V 76182/  3x13/  600 57,00 €
150 3 13 800 12 V 76182/  3x13/  800 78,50 €
150 3 13 1000 12 V 76182/  3x13/1000 84,50 €
150 6 6 150 12 V 76182/  6x  6/  150 37,50 €
150 6 6 220 12 V 76182/  6x  6/  220 37,50 €
150 6 6 320 12 V 76182/  6x  6/  320 44,90 €
150 6 6 400 12 V 76182/  6x  6/  400 46,30 €
150 6 6 600 12 V 76182/  6x  6/  600 54,00 €
150 6 6 800 12 V 76182/  6x  6/  800 75,00 €
150 6 6 1000 12 V 76182/  6x  6/1000 83,00 €
150 6 13 120 12 V 76182/  6x13/  120 53,00 €
150 6 13 150 12 V 76182/  6x13/  150 49,90 €
150 6 13 220 12 V 76182/  6x13/  220 49,90 €
150 6 13 320 12 V 76182/  6x13/  320 58,00 €
150 6 13 400 12 V 76182/  6x13/  400 60,00 €
150 6 13 600 12 V 76182/  6x13/  600 68,00 €
150 6 13 800 12 V 76182/  6x13/  800 94,00 €
150 6 13 1000 12 V 76182/  6x13/1000 106,00 €
150 13 13 150 12 V 76182/13x13/  150 66,50 €
150 13 13 220 12 V 76182/13x13/  220 66,50 €
150 13 13 320 12 V 76182/13x13/  320 78,00 €
150 13 13 400 12 V 76182/13x13/  400 83,00 €
150 13 13 600 12 V 76182/13x13/  600 108,00 €
150 13 13 800 12 V 76182/13x13/  800 158,00 €
150 13 13 1000 12 V 76182/13x13/1000 164,00 €

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie

Zakres zastosowania

  • Do pracy z olejem polerskim
  • Do prac ręcznych lub przy użyciu pilnikarek

Do pobrania

Tutaj mogą Państwo pobrać kartę katalogową produktu w postaci PDF.

Otwórz PDF

Wyposażenie

Rekomendacje produktu
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja