Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Premium polijststeen, aluminium oxide, gemiddelde binding

V 76150

Productbeschrijving

  • Voor grote materiaalafname bij de fijnste oppervlakken

Product keuze

Productinformatie

Product keuze

Stk./VPE Stk.
l
s
b
korrel
Nr. Prijs / stuk Aantal
12 150 3 6 150 V 76150/  3x  6/  150 35,50 €
12 150 3 6 220 V 76150/  3x  6/  220 35,50 €
12 150 3 6 320 V 76150/  3x  6/  320 42,90 €
12 150 3 6 400 V 76150/  3x  6/  400 43,90 €
12 150 3 6 600 V 76150/  3x  6/  600 48,90 €
12 150 3 6 900 V 76150/  3x  6/  900 55,00 €
12 150 3 13 150 V 76150/  3x13/  150 37,90 €
12 150 3 13 220 V 76150/  3x13/  220 37,90 €
12 150 3 13 320 V 76150/  3x13/  320 43,90 €
12 150 3 13 400 V 76150/  3x13/  400 44,90 €
12 150 3 13 600 V 76150/  3x13/  600 52,50 €
12 150 3 13 900 V 76150/  3x13/  900 60,00 €
12 150 6 6 150 V 76150/  6x  6/  150 37,90 €
12 150 6 6 220 V 76150/  6x  6/  220 37,90 €
12 150 6 6 320 V 76150/  6x  6/  320 43,90 €
12 150 6 6 400 V 76150/  6x  6/  400 44,90 €
12 150 6 6 600 V 76150/  6x  6/  600 52,50 €
12 150 6 6 900 V 76150/  6x  6/  900 57,00 €
12 150 6 13 150 V 76150/  6x13/  150 49,50 €
12 150 6 13 220 V 76150/  6x13/  220 49,50 €
12 150 6 13 320 V 76150/  6x13/  320 63,00 €
12 150 6 13 400 V 76150/  6x13/  400 65,50 €
12 150 6 13 600 V 76150/  6x13/  600 78,50 €
12 150 6 13 900 V 76150/  6x13/  900 82,50 €
12 150 13 13 150 V 76150/13x13/  150 77,50 €
12 150 13 13 220 V 76150/13x13/  220 77,50 €
12 150 13 13 320 V 76150/13x13/  320 92,50 €
12 150 13 13 400 V 76150/13x13/  400 93,00 €
12 150 13 13 600 V 76150/13x13/  600 106,00 €
12 150 13 13 900 V 76150/13x13/  900 144,00 €

Productinformatie

Productinformatie

Toepassing

  • Geschikt om met de hand of handvijlmachines te werken
  • Droog of met polijstolie werken
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version