Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Speed lap lepstaaf, rond

V 76863

Productbeschrijving

  • Profiel is makkelijk instelbaar
  • Harde diamantpastahouder voor lepwerkzaamheden

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

d
l
Stk./VPE Stk.
Nr. Prijs / stuk Aantal
3 50 15 V 76863/3/  50 69,00 €
5 140 5 V 76863/5/140 75,50 €
6 140 5 V 76863/6/140 80,50 €
8 140 5 V 76863/8/140 92,00 €

Productinformatie

Techniek tips

E Das Meusburger Speed Lap Programm

Speed Lap ist ein Diamantpastenträger für das Erreichen von hoher Oberflächenqualität bei geringem Zeitaufwand.

  • Neuer Verbundwerkstoff
  • Verhindert die Bildung von Auswaschungen und Aufbauschneiden
  • Gegenüber anderen Verfahren ist ein höherer Abtrag zu erzielen
  • Reagiert weniger empfindlich auf ausgeübten Druck
  • Gleichmäßiges und kratzfreies Arbeiten möglich
  • Stabile Läppstäbe

Technische Informationen

  • Vorbereitung der Läppkörper:
    Vor dem ersten Einsatz mit feinem Schleifpapier, oder Diamantfolie auf einer ebenen Fläche abziehen.
  • Vorbereitung der Läppstäbe:
    Anpassen der Läppstäbe auf die zu bearbeitende Geometrie - dies ist möglich mit Schleifscheiben, Schleifpapier oder Feilen; runde Läppstäbe können hierzu in eine Spannzange aufgenommen werden.
  • Körnungen:
    Die optimale Körnung ist 6 μm, es sind aber auch gröbere Körnungen möglich. Wenn erforderlich, kann bis 3 µm geläppt werden.
  • Schmierung:
    Die Diamantpaste mit etwas Fluid VLM 5 oder Polieröl VLM 20 verdünnen.
  • Druck:
    Während 60-70% des Arbeitsschrittes leichten Druck ausüben; die restliche Zeit schlichten, d.h. ohne Druck arbeiten.
  • Handfeilgerät:
    Hubgeschwindigkeit: 4.000-7.000 min-1
    Hublänge: 0.5-1.0 mm
Techniek tips

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Aanbevolen producten

vanaf 193,00 €

vanaf 27,00 €

vanaf 66,00 €

vanaf 2.052,00 €

vanaf 405,00 €
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version