Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

 
 

Притир для полировки, круглый

V 76863

Описание продукта

  • Легко профилируется
  • Hard pads and bars for applying diamond compound in order to carry out lapping work

Выбор продукта

Информация по продукции

Рекомендации по продукции

Выбор продукта

d
l
Pcs./PU pce.
Цена / шт. Количество
3 50 15 V 76863/3/  50 69,00 €
5 140 5 V 76863/5/140 75,50 €
6 140 5 V 76863/6/140 80,50 €
8 140 5 V 76863/8/140 92,00 €

Информация по продукции

Технические советы

E The Meusburger Speed Lap System

The speed lap system comprises of pads and bars for applying diamond  compounds in order to obtain high surface quality while saving time.

  • New composite material
  • Prevents the washing out of soft constituents and the formation of built-up edges
  • Higher material removal rate (compared to other lapping techniques)
  • Less sensitive to pressure
  • Enables consistent, scratch-free lapping
  • Sturdy lapping bars

Technical information

  • Preparing the lapping pads:
    Before using the lapping pads for the first time, use a fine abrasive paper or diamond foil to hone them.
  • Preparing the lapping bars:
    Adjust the lapping bars to the shape of the surface on which you are going to use them; this can be done with sanding discs, abrasive paper or files. You can use a collet to hold circular lapping bars.
  • Grit:
    The optimum grit size is 6 μm but you can also use a coarser grain structure. If required, you can lap to 3 μm.
  • Lubrication:
    You can use VLM 5 Cutting fluid or VLM 20 Polishing oil for thinning the diamond compound.
  • Pressure:
    For 60–70% of this work step, apply light pressure; for the rest of the time, that is: for finishing, do not apply any pressure.
  • Hand-filing machine:
    Speed: 4.000-7.000 min-1
    Stroke length: 0.5-1.0 mm
Технические советы
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version