Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Anschlagmittel mit Innovation

Der Markt im Bereich Hebetechnik bietet eine Vielzahl von verschiedenen Anschlagpunkten, meist beschichtet in sehr auffälligen Farben. Diese auffällige Farbgebung kann jedoch oft viel mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Werkstattbedarf

Hauptzweck der Beschichtung von Anschlagmitteln ist es seit jeher einen optimalen Korrosionsschutz für diese hochwertigen Produkte zu gewährleisten. Die markante Farbwahl dieser Beschichtung hatte historisch gesehen vor allem das Ziel die sicherheitsrelevanten Bauteile im oft grauen Werkstattumfeld direkt sichtbar zu machen.


 

Die auffallende Pulverbeschichtung der Premiumhersteller hat heute jedoch, neben der guten Sichtbarkeit und einem optimalen Korrosionsschutz, auch eine weitere wichtige Eigenschaft: Die Beschichtung verändert die Farbe unter Temperatureinfluss dauerhaft und gibt so Rückschluss auf eine potentielle Reduktion der Tragfähigkeit. Bei kontrollierter, gleichbleibender Beschichtung und Farbgebung kann diese Farbveränderung sehr genau unter Laborbedingungen geprüft und in einer Farbtabelle festgehalten werden. Diese Farbtabelle dient anschließend als einfaches Hilfsmittel zur Bestimmung der maximal erreichten Temperatur.

 

Relevant ist die Farbänderung bereits, wenn Temperaturen von 100°C überschritten werden. Ab 100°C kann bereits eine geringe, oberhalb von 200°C sogar eine signifikante, dauerhafte Reduktion der Tragfähigkeit von Anschlagmitteln auftreten.

 

Diese Reduktionen werden üblicherweise unter Laborbedingungen ermittelt und als prozentuale Reduktionsfaktoren angegeben.

REDUKTION DER TRAGFÄHIGKEIT UNTER TEMPERATUREINFLUSS

Der langjährige Meusburger-Partner RUD Ketten beispielsweise fasst die Tragfähigkeitsreduktion wie folgt zusammen:

 

E 1271 & E 1272 & E 1274

 

Einsatztemperatur
unter -40 °C
-40 °C bis 100 °C
100 °C bis 200 °C
200 °C bis 250 °C
250 °C bis 350 °C
über 350 °C
Reduktionsfaktor
nicht zulässig
100%
85%
80%
75%
nicht zulässig

E 1271

E 1272

E 1274

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version