Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Smartfill geschraubt Nadelverschlussdüse EH 4100

Smartfill geschraubt Nadelverschlussdüse EH 4100

Produktbeschreibung

Heißkanaldüse smartFILL geschraubt - Einfacher Einbau

Die Heißkanaldüse smartFILL geschraubt wird im Heißkanal verschraubt und bildet mit diesem eine Einheit. Hierdurch ist ein einfacher Einbau ohne Höhenabstimmung im Spritzgießwerkzeug möglich. Das Verhältnis von Düsenabstand zu Düsenlänge muss beachtet werden.

Reduzierter Temperaturverlust, mehr Anwendungsmöglichkeiten

Die Schmelzekanalgeometrie und innovative Beheizungstechnik ermöglichen Ihnen die Verarbeitung fast aller Kunststofftypen. Selbst technische Kunststoffe mit extrem hoher Verarbeitungstemperatur lassen sich mit der neuen smartFILL verarbeiten.

variable anschnittbaugruppen

Die unterschiedlichen Anschnittausführungen bieten die passende Auswahl zu den jeweiligen Anfoderungen des Spritzgussteils und des Werkzeugkonzeptes. Die Lage des Abrisspunktes bleibt dabei konstant, sodass bei Bedarf problemlos zwischen den Ausführungen gewechselt werden kann.

Kosteneinsparung bei der Werkzeugbeschaffung

Bei der Baureihe smartFILL geschraubt können Sie die Düsenlänge stufenlos festlegen und exakt an Ihren Platzbedarf anpassen.

Heißkanaldüse / Distanzverschraubungssatz

Der Heißkanalverteiler wird mit dem Distanzverschraubungssatz mit der Formplatte verschraubt. Die Heißkanaldüse ist in den Heißkanalverteiler eingeschraubt und bildet mit diesem eine Einheit. Dadurch ergeben sich folgende Nutzen:

  • Schneller und einfacher Einbau des Heißkanalsystems
  • Keine Höhenabstimmung notwendig
  • Kunststoffdichte Abdichtung zwischen Heißkanaldüse und -verteiler

Productinformatie

Download

Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten.
Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version