Ürünler 109

ADP
d
l
l1
WZB 30213/ 0,5
0.5
22
6
WZB 30213/ 0,6
0.6
24
7
WZB 30213/ 0,7
0.7
28
9
WZB 30213/ 0,8
0.8
30
10
WZB 30213/ 0,9
0.9
32
11
WZB 30213/ 1
1
34
12
WZB 30213/ 1,1
1.1
36
14
WZB 30213/ 1,2
1.2
38
16
WZB 30213/ 1,3
1.3
38
16
WZB 30213/ 1,4
1.4
40
18
WZB 30213/ 1,5
1.5
40
18
WZB 30213/ 1,6
1.6
43
20
WZB 30213/ 1,7
1.7
43
20
WZB 30213/ 1,8
1.8
46
22
WZB 30213/ 1,9
1.9
46
22
WZB 30213/ 2
2
49
24
WZB 30213/ 2,1
2.1
49
24
WZB 30213/ 2,2
2.2
53
27
WZB 30213/ 2,3
2.3
53
27
WZB 30213/ 2,4
2.4
57
30
WZB 30213/ 2,5
2.5
57
30
WZB 30213/ 2,6
2.6
57
30
WZB 30213/ 2,7
2.7
61
33
WZB 30213/ 2,8
2.8
61
33
WZB 30213/ 2,9
2.9
61
33
WZB 30213/ 3
3
61
33
WZB 30213/ 3,1
3.1
65
36
WZB 30213/ 3,2
3.2
65
36
WZB 30213/ 3,3
3.3
65
36
WZB 30213/ 3,4
3.4
70
39

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • High-performance drill with parabolic slot profile
  • Can be used as pilot hole or core hole drill

Material

  • HSS, TiN coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.