Person nutzt den Meusburger Blog an einem Tablet – Neuigkeiten aus dem Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Mjukvara och CAD

Fler funktioner och möjligheter

Vår Meusburger-portal står till ditt förfogande 24/7. Från detaljerade insikter i beställningar till tidsbesparande konstruktionsmöjligheter hjälper dig portalen genom hela värdekedjan och gör det möjligt för dig att uppnå dina mål snabbt och effektivt. Spara värdefull tid under konstruktionsarbetet med hjälp av våra intelligenta konfiguratorer och assistenter. Portalen är nu tillgänglig för dig på upp till 20 språk.

Konstruera effektivare med vår plattkonfigurator

Vår plattkonfigurator ger dig ett brett utbud av alternativ för att konfigurera din platta. Förutom oborrade plattor kan även förborrade specialplattor konfigureras för form- och pressverktygstillverkning. Även oborrade runda plattor kan konfigureras. Du kan sätta samman din önskade platta steg för steg. Du har tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kontroll av indata i bakgrunden, vår materialvalsguide och interaktiva urvalstabeller med visuella presentationer.

Konfigureringsbara 3D-data

Spara tid under konstruktionen och konfigurera utvalda komponenter direkt i vår portal. Du kan direkt exportera och ladda ner anpassade 3D-data till ditt projekt med CADClick. I vårt /sv-se/entdecken/meusburger-portal/features-funktionen/cad-export förklarar vi steg för steg hur du går tillväga.

 

Dina fördelar med individuell konfiguration:

  • Överskådliga mått- och hjälpbilder
  • Värdeinmatning med dynamiska gränser
  • Parametrar för bearbetade komponenter visas direkt
  • 3D-förhandsvisning uppdateras direkt
  • Komponentgrupp kan exporteras monteringsfärdig
  • Neutrala filformat och direkta gränssnitt för alla vanliga CAD-system

Bibliotek / tools för CAD-system

Våra standardkomponenter finns tillgängliga i bibliotek resp. tools för de olika CAD-system. Använd dessa nativa modeller och konstruera direkt i ditt CAD-system. Vi vill stödja dig redan vid monteringen av enkla och komplexa komponenter.

Meusburger NX-Tool

Vi har utvecklat ett CAD-verktyg tillsammans med en av våra kunder och gör det tillgängligt kostnadsfritt. Verktyget, som är väl beprövat sedan många år, är kompatibelt med Siemens NX CAD-system och gör det möjligt för konstruktörer att spara tid och förenkla konstruktionsprocessen. Konfigurationer av komponenterna kan väljas internt i systemet och alla parametrar justeras automatiskt.

Fler frågor?
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.