SP/P – Precizna kućišta

U naše precizno kućište za prosecanje i probijanje, vodeći stub se montira na srednju ploču, što osigurava optimalni transfer sila na vodeći sistem. Dostupno je u veličinama od 196 x 196 do 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Stezna ploča

SP 80
SP 80

Prihvatna ploča za čaure

NP
NP

Precizne šipke

SP 40
SP 40

Prihvatna ploča za stubove

SP 80

Prihvatna ploča za čaure

SP 30
SP 30

Stezne lajsne

Definisanje kućišta
Izaberite dve vrednosti da biste definisali proizvod.
Veličina kućišta

Formgröße

Veličina kućišta

Veličina kućišta se odnosi na širinu i dužinu prihvatnih ploča.

Širina kućišta

Izaberite željenu širinu kućišta.

Dužina kućišta

Izaberite željenu dužinu kućišta.

Korisna širina:
Korisna dužina: