SP/P – Oprawy precyzyjne

W naszych oprawach precyzyjnych, kolumna prowadząca wbudowana jest w płytę pośrednią, co zapewnia optymalne pochłanianie sił bocznych systemu prowadzącego. Dostępne są w rozmiarach 196 x 196 bis 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Płyta mocująca

SP 80
SP 80

Płyta ustalająca tuleje

NP
NP

Płaskowniki precyzyjne

SP 40
SP 40

Płyta ustalająca słupy

SP 80

Płyta ustalająca tuleje

SP 30
SP 30

Listwy mocujące

Zdefiniuj oprawę
Wybierz dwie wielkości, aby zdefiniować produkt.
Rozmiar oprawy

Formgröße

Rozmiar oprawy

Rozmiar oprawy odnosi się do szerokości i długości płyt ustalających.

Szerokość oprawy

Wybierz żądaną szerokość oprawy.

Długość oprawy

Wybierz żądaną długość oprawy.

Szerokość powierzchni użytkowej:
Długość powierzchni użytkowej:
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.