Artikel 6

ADP
d
l2
l4
l1
l3
m1
m2
Slaglängd max.
E 3280/24/350/ 70
24
350
70
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/350/ 90
24
350
90
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/350/110
24
350
110
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
68
E 3280/24/500/ 70
24
500
70
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/500/ 90
24
500
90
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/500/110
24
500
110
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
68

Detaljer

Fördelar

  • Integrerad högpresterande temperaturreglering
  • Mångsidiga anslutningsmöjligheter i två huvudriktningar

Användning

  • t max. = 180 °C
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.