Είδος 6

ADP
d
l2
l4
l1
l3
m1
m2
Μέγ. διαδρομή
E 3280/24/350/ 70
24
350
70
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/350/ 90
24
350
90
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/350/110
24
350
110
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
68
E 3280/24/500/ 70
24
500
70
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/500/ 90
24
500
90
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/500/110
24
500
110
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
68

Λεπτομέρειες

Οφέλη

  • Ενσωματωμένος έλεγχος θερμοκρασίας υψηλής απόδοσης
  • Διαφορετικές επιλογές σύνδεσης σε δύο κύριες κατευθύνσεις

Εφαρμογή

  • Μέγ. θερμ. = 180 °C
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.