Árucikk 6

ADP
d
l2
l4
l1
l3
m1
m2
Max. löket
E 3280/24/350/ 70
24
350
70
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/350/ 90
24
350
90
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/350/110
24
350
110
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
68
E 3280/24/500/ 70
24
500
70
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/500/ 90
24
500
90
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/500/110
24
500
110
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
68

Részletek

Előnyök

  • Integrated high-performance temperature regulation
  • Various connection options in two main directions

Alkalmazás

  • Max. temp. = 180 °C
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.